CSLZ6V2

Zener diode

CSLZ6V2

产品概要

Application Scope Overvoltage protection of electronic system
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOD-962 (SL2)
Package Image SL2
Package Code SOD-962
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
0.62×0.32×0.3
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 0.15 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Zener Voltage (Typ.) VZ - 6.2 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2025

Feb,2025

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
CSLZ6V2,L3F 10000 - Yes General Use

应用

服务器
在设计服务器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开