CUHS15S60

Small-signal Schottky barrier diode

产品概要

Feature High breakdown voltage / Low VF
Internal Connection Single
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name US2H
Package Image US2H
Package Code SOD-323HE
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.4×0.60
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Average Forward Current IO 1.5 A
Reverse Voltage VR 60 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
130 pF
Forward Voltage (Max) VF IF=700mA 0.48 V
Forward Voltage (Max) VF IF=1000mA 0.55 V
Forward Voltage (Max) VF IF=1500mA 0.67 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=500mA 0.38 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=700mA 0.42 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1000mA 0.48 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1500mA 0.60 V
Reverse Current (Max) IR VR=60V 0.450 mA
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2021

Dec,2023

Mar,2024

Mar,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
CUHS15S60,H3F 3000 Yes General Use

应用

无线充电器
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing wireless charger. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, inverter circuit unit, etc., along with circuit configuration examples.

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开