CUHZ12V

Zener diode

  • 相关参考设计(2)

产品概要

Application Scope Overvoltage protection of electronic system
Series name CUHZ series
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name US2H
Package Image US2H
Package Code SOD-323HE
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.4×0.60
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 1.2 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Zener Voltage (Typ.) VZ - 12 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2022

Apr,2022

Mar,2024

Mar,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
CUHZ12V,H3F 3000 - Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开