JDH2S02FS

停产产品

High frequency Schottky barrier diode

  • 相关参考设计(1)

产品概要

Application Scope VHF, UHF MIX
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name fSC
Package Image fSC
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.0×0.6×0.48
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Forward Current IF 0.01 A
Reverse Voltage VR 10 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0.2V 0.3 pF
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1mA 0.24 V

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开