Application Scope | Switch |
---|---|
Internal Connection | Independent |
Number of Circuits | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Please contact us. |
计划停产,新设计中不推荐使用。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
JDP2S02AFS * 关于此产品请联系我们。 |
Different package and similar characteristics | - |
Toshiba Package Name | TESQ |
---|---|
Pins | 4 |
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
Reverse Voltage | VR | 30 | V |
项目 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Total Capacitance (Typ.) | CT | VR=1V | 0.3 | pF |
Reverse Current (Max) | IR | VR=50V | 0.1 | μA |
Forward Voltage (Max) | VF | IF=50mA | 0.94 | V |
Forward Voltage (Typ.) | VF | IF=50mA | 0.9 | V |
Series Resistance (Typ.) | rS | IF=10mA f=100MHz |
1 | Ω |