DF2B7BSL

ESD protection diode (bi-directional type)

产品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Bidirectional
Application USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

package name (TOSHIBA) SOD-962 (SL2)
Package Image 东芝 DF2B7BSL ESD protection diode (bi-directional type)产品 SL2 封装图片
package code SOD-962
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
0.62×0.32×0.3
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>(Note1)(Note3)

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
(Note1)(Note3)

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note2)(Note3)

Download from SamacSys
(Note2)(Note3)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-30 kV
Peak pulse current (IEC61000-4-5) IPP 7.3 A

电气特性

项目 符号 条件 单位
Working peak reverse voltage (Max) VRWM - +/-5.5 V
Total Capacitance (Max) CT VR=0V
f=1MHz
16 pF
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
12 pF
Dynamic resistance (Typ.) Rdyn IPP=8A to 30A 0.2 Ω
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR IBR=1mA 5.6 V
Reverse Current (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
Clamp voltage (Based on IEC61000-4-5) (Typ.) VC IPP=1A 7 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2026

Apr,2026

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note 库存查询
DF2B7BSL,L3F 10000 Yes General Use

应用

无线耳机
低功耗和小型化对于无线耳机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD保护电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
可编程逻辑控制器
在设计可编程逻辑控制器(PLC)时,高功能性、低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、输入和输出模块单元、控制信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
Membership registration required
在新窗口打开