DF3A5.6FV

ESD protection diode (standard type)

产品概要

Internal Connection Common anode
Number of Circuits 2
Number of Protected Lines 2
Configuration Unidirectional
Application General-purpose
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

package name (TOSHIBA) SOT-723 (VESM)
Package Image VESM
package code SOT-723
JEITA SC-105AA
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.2×1.2×0.5
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-30 kV

电气特性

项目 符号 条件 单位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
65 pF
Dynamic impedance (Max) ZZ IZ=5mA 40 Ω
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR - 5.3 V
Reverse Current (Max) IR VR=2.5V 1 μA
Zener Voltage (Typ.) VZ IZ=5mA 5.6 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2021

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
DF3A5.6FV,L3F 8000 Yes - General Use
DF3A5.6FV,L3XGF 8000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开