74HC541D

停产产品

74HC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Buffer
Output type 3-State-Output
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOIC20
Package Image SOIC20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
13.1×10.3×2.25
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 500 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 10 ns

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

May,2016

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开