74VHCV14FT

74VHC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Inverter
Input type Input-Tolerant / Schmitt-Triger
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 6
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Note TC74VHCV14FT products for automotive equipment will continue.
Contact your Toshiba sales representative for more details.

封装

Toshiba Package Name TSSOP14B
Package Image TSSOP14B
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.4×1.0
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
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.8 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO VCC=4.5V 16 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 5.0 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Nov,2016

Dec,2023

May,2024

May,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
74VHCV14FT 2500 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开