7UL2G125FK

L-MOS LVP series

产品概要

Function1 Buffer/Transceiver
Function2 Buffer
Input type Input-Tolerant
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-765 (US8)
Package Image US8
JEDEC MO-187-CA
Package Code SOT-765
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×3.1×0.7
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 0.9 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO - 8.0 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 2.3 ns
Propagation delay time (Max) tpd_tpz - 3.1 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2024

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
7UL2G125FK,LF 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开