TC74HC373AF

74HC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Flip-Flop/Latch/Register
Function 2 D-Type Latch
Output type 3-State-Output
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOP20
Package Image SOP20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
13.3×7.8×1.5
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
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Output current (Min) IO VCC=4.5V 6 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 11 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Apr,2008

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC74HC373AF(EL,F) 2000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开