TC74HC4052AFT

74HC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Switch/Multiplexer
Function 2 SP4T(1:4)/Analog Multiplexer
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSSOP16
Package Image TSSOP16
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.4×1.0
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
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 15 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Apr,2008

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开