TC74LCX08FK

74LCX low voltage CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Gate
Function 2 2-Input/AND
Input type Input-Tolerant
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name US14
Package Image US14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.0×4.0×0.8
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
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Output current (Min) IO VCC=3V 24 mA
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
5.5 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2008

Dec,2023

May,2024

May,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC74LCX08FK(EL,K) 2500 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开