TC74VHC05F

74VHC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Inverter
Input type Input-Tolerant
Output type Open-Drain / Power-down-Protection
Number of Circuits 6
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOP14
Package Image SOP14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.8×7.8×1.5
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
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Output current (Min) IO VCC=4.5V 8 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 3.8 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2008

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC74VHC05F(EL,K,F) 2000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开