TC7PA05FU

停产产品

L-MOS AHS series (TC74VCX-equivalent)

产品概要

Function Dual Inverter (Open Drain)
Function1 Inverter
Function2 Inverter (Open Drain)
Number of Circuits 2
Protection Functions Input overvoltage tolerance / Output power-down protection
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name US6
Package Image US6
JEITA SC-88
Package Code SOT-363
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

电气特性

项目 符号 条件 单位
Output current (Min) IO - 24 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 3.5 ns
Supply Voltage (Min) VCC - 1.8 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开