TC7SZ86F

L-MOS SHS series (TC74LCX-equivalent)

产品概要

Function1 Gate
Function2 2-Input/Exclusive-OR
Input type Input-Tolerant
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-25 (SMV)
Package Image SMV
JEITA SC-74A
Package Code SOT-25
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO VCC=3V 24 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=3V 3 ns
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC=3V 5.7 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2013

Dec,2023

May,2024

May,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7SZ86F,LJ 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开