TC7WH74FU

L-MOS VHS series

产品概要

Function1 Flip-Flop
Function2 D-Type Flip-Flop
Input type Input-Tolerant
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-505 (SM8)
Package Image SM8
Package Code SOT-505
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×4.0×1.1
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
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO - 8 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 4.6 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2013

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7WH74FU,LJ 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开