TC7WZ86FU

L-MOS SHS series (TC74LCX-equivalent)

产品概要

Function1 Gate
Function2 2-Input/Exclusive-OR
Input type Input-Tolerant
Output type Power-down-Protection
Number of Circuits 3
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-505 (SM8)
Package Image SM8
Package Code SOT-505
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×4.0×1.1
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
CAD data
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format (Note) Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format (Note)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

 (Note) Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD data library of EMA (EMA Design Automation, Inc.).

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 300 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO VCC=3V 24 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=3V 3.5 ns
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC=3V 6.2 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2016

Mar,2024

Mar,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7WZ86FU,LJ 3000 - Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开