IGBT

绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种通过与MOSFET相同的方式控制栅极和发射极之间的电压,接通和关断集电极和发射极之间电源的器件。东芝IGBT适用于家用电器和火车等基础设施的各类应用。我们的分立IGBT用于IH烹饪设备、电饭锅、厨房微波炉、冰箱、洗衣机、空调和其它家用设备。分立IGBT的集电极-发射极的电压范围为300V至800V,直流电流为5A至80A。分立IGBT比硅MOSFET更适合控制高压和大电流。

产品线

参数搜索

IGBT产品列表
根据特点选择

文档

应用

洗衣机
IH电磁炉
微波炉
IH电饭煲
太阳能逆变器

参考设计

电磁炉逆变电路图
IH电磁炉逆变电路
该参考设计提供了基于电压谐振软开关的IH电磁炉逆变电路的设计指南、数据和其他内容。
低EMI开关
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用的逆变器应用示例
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用
该参考设计提供示例电路,内置功能的设计指南以及将TLP5214A应用于逆变器电路作为栅极驱动电路的热设计指南。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开