GT50J328

停产产品

Discrete IGBT

产品概要

Feature Fast switching
Number of Circuits 2
Built-in Diodes Yes
Comments Non isolation package
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TO-3P(N)
Package Image TO-3P(N)
JEITA SC-65
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.5×20.0×4.5
Package Dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current IC 50 A
Collector-emitter voltage VCES 600 V

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开