TC9592XBG

Display Interface Bridge

产品概要

Feature MIPI® DSI℠ 1.01 to LVDS (Single Link) / Up to UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
Application Scope Automotive IVI
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-VFBGA49-0505-0.65-001
Pins 49
Mounting Surface Mount
Package size 5mm×5mm
Pin pitch 0.65 mm

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。
名称 日期
  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开