TC35894XBG

I/O Expander

产品概要

Feature Chattering reduction / GPIO ports can be used for key matrix (up to 96 keys) or PWM/timer (up to 3 channels) / internal clock oscillator / internal pull-up/pull-down resistors / Up to 20 GPIO ports / Up to 26-port direct key functionality (when GPIOs are not used)
Application Scope I/O port expansion
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-TFBGA36-0303-0.50AZ
Pins 36
Mounting Surface Mount
Package size 3.5mm×3.5mm
Pin pitch 0.5 mm

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Mar,2024

Mar,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开