什么是光继电器?

继电器是电动操作开关,大致可分为接触式(机械)和非接触式(半导体)型。光继电器是指由MOSFET光耦合LED组成的半导体继电器,主要用作信号继电器的代替品。光继电器不含有动触点,所以相比机械继电器而言具有更长久的可靠性。

继电器表
子组
触点
(机械继电器)
信号继电器
  • 低电流开关机械继电器,通常低于2A,应用于信号、电路、高频率控制等。
  • 包括高频率继电器
功率继电器
  • 高电流开关机械继电器,高于2A
  • 包括用于控制面板、高直流控制功率继电器等的通用型继电器
无触点
(半导体继电器)
光继电器
(MOSFET输出)
  • 采用MOSFET为输出器件
  • 主要用作代替信号继电器
  • 能处理交流和直流负载
SSR
(固态继电器)
  • 采用半导体光电可控硅、光电晶体管或光电晶闸管为输出器件
  • 光电可控硅、光电晶闸管输出器件只限于交流负载

光继电器与机械继电器相比较性能如何?

比较光继电器与机械继电器的安装面积、可靠性、功耗、开关特性、热开关等五项主要性能指标。

一般说明

机械式继电器与光继电器五个主要项目的比较
特性 光继电器 机械继电器
尺寸 通常比机械继电器小 产品功率增加时,封装尺寸将随之增加
可靠性 长的使用寿命 因动触头而具有有限的使用寿命
输出功耗 低电池操作 高在电路中操作时还需要附加部件
开关
  • 高速
  • 低噪声
  • 安静
  • 低速
  • 接通和断开触点弹跳信号尖峰
  • 机械敲击声
热开关能力 良好 因触点处的瞬时电流和触点打开时产生的电弧而导致使用寿命缩短

术语—光继电器VS机械继电器

这一章节将介绍机械继电器中所采用的与光继电器中对应的术语。

术语 - 光继电器与机械式继电器
机械继电器特性 解释 光继电器同等特性
额定线圈电压和(线圈)额定工作电流 设计用于线圈工作的电压,以及由此在线圈中产生的电流值 输入电流(IF),输入电压(VF)建议输入电流(IF
触点形式 触点机构和电路中的触点数量
例如:常开×1触点(1a)
常闭×1触点(1b)
转换触点×1触点(1c)
触点形式
例如:常开×1触点(1a)
常闭×1触点(1b)
触点电阻 触点接触时的总电阻 导通电阻(RON
触点容量 器件在通电状态下可以处理的电压和电流 关闭状态输出终端电压(VOFF)、导通状态电流(ION,IONP
最大允许触点功率 器件可以正确开关的功率上限 输出功率耗散(PO
最大允许触点电压 最大开路电压
要求根据工作负载和电流降低额定值
关闭状态输出终端电压(VOFF
最大允许触点电流 触点可以处理的最大电流
要求根据工作负载和电压降低额定值
导通状态电流(ION,IONP
开关(时间)
特性
工作时间 功率施加至线圈直至触点闭合的时间(不包括回跳时间) 打开时间(tON
释放时间 功率停止施加至线圈直至触点返回至其初始位置的时间(不包括回跳时间) 关闭时间(tOFF
使用寿命 机械寿命 继电器在触点无负载时可进行的最小工作循环次数。 LED寿命数据
电气寿命 继电器在触点有特定负载时可进行的最小工作循环次数。 LED寿命数据
工作温度 继电器的工作环境温度 工作温度(Topr

光继电器(MOSFET输出)

相关信息

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买、样品、及IC可靠性查询

库存查询与购买

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.
在新窗口打开