TLP3406SRH4

Photorelay (MOSFET output, 1-form-a)

产品概要

Feature Lower CR
Application Scope Measurement instrumentation
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name S-VSON16T
Package Image S-VSON16T
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.25×2.0×1.3
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
ON-state current ION 0.9 A
OFF-state output terminal voltage VOFF 30 V
Operating Temperature (Max) Topr 110
Operating Temperature (Min) Topr -40
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS 300 Vrms

电气特性

项目 符号 条件 单位
Terminal Capacitance (Max) COFF - 150 pF
Terminal Capacitance (Typ.) COFF - 120 pF
Product of Terminal Capacitance and ON-resistance (Typ.) COFFxRON - 12 pFxΩ
Operating voltage(Max) VFON - 3 V
OFF-State current (Max) IOFF - 1 nA
On-state resistance (Max) RON - 0.2 Ω
Turn-on time (Max) tON - 2 ms
Turn-off time (Max) tOFF - 0.2 ms
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2022

Aug,2023

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开