TLP3407S

Photorelay (MOSFET output, 1-form-a)

产品概要

Feature Lower CR
Application Scope Measurement instrumentation / Security equipments / Data acquisition system
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name S-VSON4
Package Image S-VSON4
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.45×2.0×1.65
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
ON-state current ION 1.0 A
OFF-state output terminal voltage VOFF 60 V
Operating Temperature (Max) Topr 110
Operating Temperature (Min) Topr -40
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS 500 Vrms

电气特性

项目 符号 条件 单位
Terminal Capacitance (Typ.) COFF - 80 pF
Trigger LED Current 1a (Max) IFT - 3 mA
OFF-State current (Max) IOFF - 1 nA
On-state resistance (Max) RON IF=5mA
ION=1A
0.3 Ω
Turn-on time (Max) tON - 2 ms
Turn-off time (Max) tOFF - 0.3 ms
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2018

Jun,2022

Dec,2023

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
TLP3407S(TP,E 2500 Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开