对于工业应用中使用的逆变器系统,国际标准IEC 61800-5-1《可调速电力驱动系统——安全要求》[注1]中规定了与隔离相关的指标。工业用通用逆变器的主要系统电压范围为200V至600V。以600V系统为例,过压类别为Ⅲ[注2]时所需的冲击电压为6kV,而一级以上8kV则需要设计加强隔离。
对于DCL54x01系列,我们针对VDE V 0884-11标准的最大工作隔离电压VIORM=1.0kVrms采用了加强隔离[注3]。该标准的加强隔离要求的冲击电压为12.8kV[注4],产品设计中加入了满足此要求的电阻。因此,其具有足够的冲击电压容限,适用于工业应用中的各种通用用途。
[注1]请购买标准文件并查看规格。
[注2]请参考应用说明:光耦安全标准(773.7KB)
[注3]截止2023年3月,DCL541L01、DCL541H01、DCL542L01和DCL542H01的VDE批准仍在办理之中。
[注4]最大工作隔离电压VIORM=1.0kVrms。III类过压对应的冲击电压为8kV。VDE V 0884-11要求安全系数为加强隔离冲击电压的1.6倍。因此,要求1.6×8kV=12.8kV。
库存查询与购买
请输入3个以上字符