TCTH021BE

Over Temperature Detection IC

  • 相关参考设计(3)

产品概要

Application Consumer equipment / IOT/Wearable equipment / USB power supply / Mobile equipment
Feature High accuracy over temperature monitoring with PTC thermistor / Low quiescent current
Number of Circuits 1
FLAG Signal Output Open drain
Function FLAG signal output
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-553 (ESV)
Package Image 东芝 TCTH021BE Over Temperature Detection IC产品 ESV 封装图片
JEITA SC-107BB
Package Code SOT-553
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>(Note1)(Note3)

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
(Note1)(Note3)

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note2)(Note3)

Download from SamacSys
(Note2)(Note3)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Supply Voltage (Max) VDD 6.0 V
Supply Voltage (Min) VDD -0.3 V
Junction Temperature Tj 150
Storage Temperature (Min) Tstg -55
Storage Temperature (Max) Tstg 150

电气特性

项目 符号 条件 单位
Operating Temperature Topr - -40 to 125
Operating Supply Voltage (Max) VDD - 5.5 V
Operating Supply Voltage (Min) VDD - 1.7 V
PTCO Output Current (Typ.) IPTCO Tj=25℃ 10 μA
Detect Voltage (Typ.) VDET Tj=25℃ 0.5 V
Current Consumption (Typ.) IDD10U Tj=25℃ 11.3 μA
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jul,2025

Apr,2026

Apr,2026

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note 库存查询
TCTH021BE,LF 4000 Yes General Use

参考设计

过温检测IC Thermoflagger™的应用电路(TCTH021BE/开漏型)
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路(TCTH021BE/开漏型)的设计指南、数据和其他内容。与 PTC 热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。
这是eFuse应用电路(带热关断功能)的图片。
eFuse应用电路(带热关断功能)
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(带热关断功能)的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和ThermoflaggerTM(过温检测 IC)提供过温检测和保护。
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
eFuse应用电路(具有增强过流保护功能)图片
该参考设计提供了构建在小型电路板上的eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的设计指南、数据和其他内容。
该电路通过将eFuse IC和用作过流检测器件的ThermoflaggerTM结合使用来提供精确的过流关断。

应用

服务器
在设计服务器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

Membership registration required
在新窗口打开