TBD62004AFG

DMOS transistor array

产品概要

Number of Circuits 7
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOP16-P-225-1.27
Pins 16
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Sep,2022

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开