TBD62084APG

DMOS transistor array

产品概要

Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name DIP18
Pins 18
Mounting Through Hole
CAD data
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format (Note) Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format (Note)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

 (Note) Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD data library of EMA (EMA Design Automation, Inc.).

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Mar,2024

Mar,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开