ULN2804AFWG

停产产品

Darlington driver

产品概要

Number of Circuits 8
Input Resistor (Ω) 10.5kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name SOL18
Pins 18
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开