TMP86CM49FG

停产产品

TLCS-870C

产品概要

Description 8-bit microcontroller with flash memory, various serial interfaces and enhanced 10-bit AD converter
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name QFP64-P-1414-0.80A
Package Image QFP64-P-1414-0.80A
Pins 64
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

属性 单位
number of bits 8 bit
ROM size 32 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 1 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 13 ch
SIO 2 ch
UART 2 ch
I2C 1 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 56 port
工作电压
(V)
工作频率
(MHz)
工作温度
(degC)
最短命令执行时间
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开