TMP88PS43FG

停产产品

TLCS-870X

产品概要

Description 8-bit microcontroller containing two channels of 2nd-generation PMD and suitable for home appliances requiring low motor vibration and high performance
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name QFP80-P-1420-0.80B
Package Image QFP80-P-1420-0.80B
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

属性 单位
number of bits 8 bit
ROM size 64 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 4 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 24 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Motor control 2 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 71 port
工作电压
(V)
工作频率
(MHz)
工作温度
(degC)
最短命令执行时间
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开