TMP93PS40DFG

停产产品

TLCS-900L

产品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name LQFP(14×14)
Pins 100
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

属性 单位
number of bits 16 bit
ROM size 64 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 2 Kbyte
UART/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
pattern generator 2 -
PWM output(8bit) 2 ch
CS/WAIT controller 3 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 79 port
工作电压
(V)
工作频率
(MHz)
工作温度
(degC)
最短命令执行时间
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -40 to 85
2.7 to 5.5 4 to 12.5 -40 to 85

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开