M3H组示例软件

此页面为M3H组提供了示例软件的下载服务。

M3H组(1)

请查看目标产品和功能列表,然后下载合适的文件。

产品名称

请查看目标产品。TMPM3HxFxAxFG

TMPM3HQFDAFG TMPM3HPFDAFG TMPM3HNFDAFG TMPM3HMFDAFG TMPM3HLFDAUG
TMPM3HQFZAFG TMPM3HPFZAFG TMPM3HNFZAFG TMPM3HMFZAFG TMPM3HLFZAUG
TMPM3HQFYAFG TMPM3HPFYAFG TMPM3HNFYAFG TMPM3HMFYAFG TMPM3HLFYAUG
TMPM3HPFDADFG TMPM3HNFDADFG
TMPM3HPFZADFG TMPM3HNFZADFG
TMPM3HPFYADFG TMPM3HNFYADFG

(*)此示例软件可在TMPM3HQFDAFG的评估板上运行。如欲查看TMPM3HQFDA以外的功能,必须相应更改CMSIS Core相关文件(C启动文件和I/O头文件)。BSP的相关文件专用于评估板(TMPM3HQFDAFG)。如欲查看TMPM3HQFDA以外的功能,必须相应更改BSP的相关文件。

外围功能示例软件

外围电路基本操作

示例软件/功能 说明
模拟/数字转换器 ADC

1.ADC测量热敏电阻输出电压的温度转换值,ADC测量的电位器电压值,每个值都输出到终端仿真器。

2.ADC测量热敏电阻的输出电压,并将温度转换后的值输出到终端仿真器。
ADC监控功能还用于根据温度改变LED显示模式。

时钟/模式控制 CG 通过按下SW端口输入作为触发器,切换至低能耗模式(DLE/STOP1/STOP2)。根据工作模式打开和关闭LED。
数字/模拟转换器 DAC 这是从终端仿真器输出数据输入的DAC示例
LCD显示控制电路 DLCD 电位器的输出电压由ADC定期转换并以8位数字显示在LCD上。
DMA控制器 DMAC PC上的终端软件输入的数据将被回显。此样本软件使用DMAC。
数字噪声滤波器 DNF 该示例软件通过DNF检测开关的外部中断。
串行总线接口 I2C/EI2C

1. 这是使用两个评估板的主/从发送/接收的示例。.
从机接收到的数据根据终端软件输入的命令输出到终端软件。 (主/从)

2.这是一个使用两个评估板从一个从设备接收数据的多主设备示例。(多主)

3.根据终端仿真器输入的命令,向从设备发送和接收数据。(单主)

闪存控制 FLASH

1.在内部RAM中运行程序并执行内部闪存删除和重写的示例

2.数据闪存改写示例

3.改写代码闪存用户信息区的例子。

低电压检测电路 LVD 此示例软件可将工作电压和检测电压相比较。
振荡频率检测器 OFD 此示例软件通过与设置的频率宽度进行比较来检测外部高速振荡器的错误。
I/O端口 PORT 按键由轮询过程确定以打开(关闭)LED。
RAM奇偶校验 RPAR 使用终端仿真器的写入命令将RAM奇偶校验添加到字符串输入。并将其保存在RAM中。 使用Read命令对保存在RAM中的数据进行奇偶校验,并将其显示到终端仿真器。
遥控信号预处理器 RMC 遥控器代码显示在终端仿真器上。
实时时钟 RTC RTC已运行。时钟数据被输出至终端软件。
时钟选择性看门狗定时器 SIWDT 发生NMI中断的示例和定期写入清除代码且不发生NMI中断的示例。
32位定时器 T32A 每1ms运行一次的定时器中断示例
占空比可变的PPG(可编程方波)的输出示例。
微调电路 TRM 使用参考时钟或外部低速振荡器调整内部振荡器的示例软件。
串行外设接口 TSPI

1.示例软件使用TSPI进行通信并将数据输出到终端仿真器。

2.使用TSPI功能控制评估板上的加速度计的示例。

异步串行通信电路 UART

1.从终端仿真器接收字符串的示例。

2.终端仿真器输入的数据由发送板以半时钟方式传输到接收板。

Name Date

MCU评估板:Adbun-M3HQA

M3H组(2)

请查看目标产品和功能列表,然后下载合适的文件。

产品名称

请查看目标产品。TMPM3HxFxBxFG

TMPM3HQF10BFG TMPM3HPF10BFG TMPM3HNF10BFG TMPM3HMF10BFG TMPM3HLF10BUG
TMPM3HNFDBFG
TMPM3HPF10BDFG TMPM3HNF10BDFG

电机控制示例软件

MCU Motor Studio

CLICKER 4 FOR TMPM3H电机软件开发套件

MCU Motor Studio 说明
电机控制PC工具
  • 动态修改电机参数、系统设置和PI控制参数
  • 记录电机运行期间的各种参数
  • 实时监控速度、扭矩、电流、电机控制状态
电机控制固件
  • 正弦波换相和磁场定向控制(矢量控制)
  • 速度、位置控制方法,包括无传感器和 1/3 分流电流检测方案
  • 保护:过流/失速/过欠压/电机断线
Name Date

MCU开发板:Clicker 4 for TMPM3H

逆变拓展版:Clicker 4逆变拓展版

外围功能示例软件

外围电路基础

示例软件/功能 说明
模拟/数字转换器 ADC

ADC测量热敏电阻的输出电压,温度转换后的值输出到终端仿真器。

ADC监控功能还用于根据温度改变LED显示模式。

时钟/模式控制 CG 通过按下SW端口输入作为触发器,切换至低能耗模式(DLE/STOP1/STOP2)。根据工作模式打开和关闭LED。
数字/模拟转换器 DAC 这是从终端仿真器输出数据输入的DAC示例
LCD显示控制电路 DLCD 电位器的输出电压由ADC定期转换并以8位数字显示在LCD上。
DMA控制器 DMAC PC上的终端软件输入的数据将被回显。此样本软件使用DMAC。
数字噪声滤波器 DNF 该示例软件通过DNF检测开关的外部中断。
串行总线接口 I2C/EI2C

1. 这是使用两个评估板的主/从发送/接收的示例。.
从机接收到的数据根据终端软件输入的命令输出到终端软件。 (主/从)

2.这是一个使用两个评估板从一个从设备接收数据的多主设备示例。(多主)

3.根据终端仿真器输入的命令,向从设备发送和接收数据。(单主)

闪存控制 FLASH

1.在内部RAM中运行程序并执行内部闪存删除和重写的示例

2.数据闪存改写示例

3.改写代码闪存用户信息区的例子。

低电压检测电路 LVD 此示例软件可将工作电压和检测电压相比较。
振荡频率检测器 OFD 此示例软件通过与设置的频率宽度进行比较来检测外部高速振荡器的错误。
I/O端口 PORT 按键由轮询过程确定以打开(关闭)LED。
RAM奇偶校验 RPAR 使用终端仿真器的写入命令将RAM奇偶校验添加到字符串输入。并将其保存在RAM中。 使用Read命令对保存在RAM中的数据进行奇偶校验,并将其显示到终端仿真器。
遥控信号预处理器 RMC 遥控器代码显示在终端仿真器上。
实时时钟 RTC RTC已运行。时钟数据被输出至终端软件。
时钟选择性看门狗定时器 SIWDT 发生NMI中断的示例和定期写入清除代码且不发生NMI中断的示例。
32位定时器 T32A 每1ms运行一次的定时器中断示例
占空比可变的PPG(可编程方波)的输出示例。
微调电路 TRM 使用参考时钟或外部低速振荡器调整内部振荡器的示例软件。
串行外设接口 TSPI

1.示例软件使用TSPI进行通信并将数据输出到终端仿真器。

2.使用TSPI功能控制评估板上的加速度计的示例。

异步串行通信电路 UART

1.从终端仿真器接收字符串的示例。

2.终端仿真器输入的数据由发送板以半时钟方式传输到接收板。

Name Date

MCU评估板: Adbun-M3HQB

下载

请选择可下载的适合的文件。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开