TXZ+™4A系列

带FPU的基于Arm® Cortex®M4内核架构处理器的微控制器,适用于高效信号处理应用

TXZ4+系列

产品线

  3-V应用,5-V应用 3-V应用
M4K组

M4M组

M4G组 M4N组
可编程电机驱动IC
矢量引擎(VE)    
12位AD转换器
振荡频率检测器(OFD)
DMA控制器
串行外围接口(TSPI)
通信功能(UART、I2C)
CAN控制器    
运算放大器/编码器输入    
外部总线接口    
串行存储器接口(SMIF)    
通用串行总线(USB)      
以太网Mac控制器      

M4K组

特性

160MHz,可同步控制驱动3路电机的电机微控制器

  • 集成FPU的Arm Cortex-M4内核,最高工作频率可达160 MHz
    • 基于行业标准ARM Cortex-M内核。
  • 丰富的存储器和封装产品线
    • 128KB至1024 KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命
    • 1 MB代码闪存内的产品允许从一个区域读取指令,而更新的代码则通过两个独立的512 KB区域并行编程到另一区域。
    • 24至64 KB SRAM
    • 封装阵容(64至100引脚)
  • 各种电机控制应用,包括家用电器和工业设备
    • 电源2.7V至5.5V,工作温度-40℃至105℃
    • 自诊断功能支持符合各种标准(IEC 60730 B类及其他标准)的功能安全认证)
  • 可进行3电机控制
    搭载160MHz驱动CPU、3个AD转换器、3个高级可编程电机控制电路(A-PMD)以及演进矢量引擎“高级矢量引擎增强版(A-VE+)”,即使在64引脚级也能实现3电机控制。
  • 搭载适用于交流伺服电机的高分辨率高级编码(A-ENC32)
    A-ENC32电路支持直接输入增量编码器和霍尔传感器的信号。此外,还可通过设置32位编码器计数值,提高位置检测角的精度。因此,该电路可进行伺服电机控制。
  • 内置振荡精度达±1%的高速振荡器(工作温度:-40至105 ℃)
    通过提高振荡精度,可消除对外部振荡器的需求,从而减少零件数量。
  • 代码闪存和数据闪存可重写多达10万次
  • 提供丰富的封装变体阵容(5种封装阵容),从小型应用(64引脚)到高端应用(100引脚)。

应用

  • 带有电机控制系统的电器
    (空调、洗衣机、冰箱、电动工具、机器人等)
M4K组特性

产品列表

工具和软件

M4M组

特性

160MHz,驱动3路电机同步控制、带CAN控制器的电机微控制器

  • 集成FPU的Arm Cortex-M4内核,最高工作频率可达160MHz
    • 基于行业标准Arm Cortex-M内核。
  • 广泛的存储器和封装阵容
    • 128KB至256KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命
    • 24KB SRAM
    • 封装阵容(64至100引脚)
  • 各种电机控制应用,包括家用电器和工业设备
    • 电源2.7V至5.5V,工作温度-40℃至105℃
    • 自诊断功能支持符合各种标准(IEC 60730 B类及其他标准)的功能安全认证)
  • 可进行3电机控制
    搭载160MHz驱动CPU、3个AD转换器、3个高级可编程电机控制电路(A-PMD)以及演进矢量引擎“高级矢量引擎增强版(A-VE+)”,即使在64引脚级也能实现3电机控制。
  • 集成适用于工业网络的CAN控制器。
    除电机控制之外,它还轻松支持物联网。
  • 搭载适用于交流伺服电机的高分辨率高级编码(A-ENC32)
    A-ENC32电路支持直接输入增量编码器和霍尔传感器的信号。此外,还可通过设置32位编码器计数值,提高位置检测角的精度。因此,该电路可进行伺服电机控制。
  • 内置振荡精度达±1%的高速振荡器(工作温度:-40至105℃)
    通过提高振荡精度,可消除对外部振荡器的需求,从而减少零件数量。
  • 代码闪存和数据闪存可重写多达10万次
    通过对重复数据写入和擦除的高度弹性,可消除对外部存储器的需求。
  • 提供丰富的封装变体阵容(5种封装阵容),从小型应用(64引脚)到高端应用(100引脚)。

应用

  • 带有电机控制系统的电器
    (空调、洗衣机、冰箱、通用变频器、工业电机设备、机器人、机床等)
M4M组的特性

产品列表

工具和软件

功能

矢量引擎
OFD(振荡频率检测器)
CAN(控制器区域网络)

M4G组

特性

具有高速数据处理性能、各种定时器和通信通道的连接 MCU

  • 带FPU的Arm Cortex-M4内核,最高工作频率可达200MHz
  • 广泛的存储器和封装产品线(100至177引脚)
    • 512KB至2048KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命
    • 带奇偶校验的256KB SRAM加2KB备份RAM
  • 具有各种内置接口和通信通道,适用于AV设备和MFP所需的高速数据处理。
    • 串行存储器接口(支持四路/八路SPI)、音频接口(I2S)和外部总线接口
    • 可编程电机驱动电路(PMD),用于选择性控制有刷或无刷电机。
    • 采用多个DMA控制器和独特总线矩阵的高吞吐量通信
    • 16-24模数转换器支持各通道单独采样和保持时间设置
    • 2数模转换器
    • 包含附加遥控器(RMC)、消费电子控制(CEC)
  • 内置振荡精度达±1%的高速振荡器(工作温度:-40至85℃)
    通过提高振荡精度,可消除对外部振荡器的需求,从而减少零件数量。
  • 代码闪存和数据闪存可重写(最高可达10万次)
    通过对重复数据写入和擦除的高度弹性,可消除对外部存储器的需求。

应用

  • 用于消费类电器和工业设备的高速数据处理。
    MFP(多功能打印机)、影音设备
  • 用于建筑和工厂自动化的通信设备、物联网家用电器等
M4G组的特性

产品列表

工具和软件

功能

遥控器信号处理器(RMC)
OFD(振荡频率检测器)

M4N组

特性

具有高速数据处理性能、各种定时器和通信通道的连接 MCU。针对物联网设备进行了优化,配备了以太网、USB和CAN控制器。

  • 集成FPU的Arm Cortex-M4内核,最高工作频率可达200MHz
  • 广泛的存储器和封装产品线(100 至 177 引脚)
    • 512KB至2048KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命
    • 带奇偶校验的128KB至256KB SRAM加2KB备份RAM
  • 具有各种内置接口和通信通道,适用于AV设备、MFP和工厂自动化所需的高速数据处理。
    • 10/100以太网控制器(MII,RMII)
    • 通用串行总线(带有集成PHY的USB修订版2.0 FS OTG控制器)
    • 2个CAN控制器
    • 串行存储器接口(支持四路/八路SPI)、音频接口(I2S)和外部总线接口
    • 可编程电机驱动电路(PMD),用于选择性控制有刷或无刷电机。
    • 采用多个DMA控制器和独特总线矩阵的高吞吐量通信
    • 16-24模数转换器,支持各通道单独采样和保持时间设置
    • 2数模转换器
    • 包含附加遥控器(RMC)、消费电子控制(CEC)
  • 内置振荡精度达±1%的高速振荡器(工作温度:-40至85℃)
    通过提高振荡精度,可消除对外部振荡器的需求,从而减少零件数量。
  • 代码闪存和数据闪存可重写(最高可达10万次)
    通过对重复数据写入和擦除的高度弹性,可消除对外部存储器的需求。

应用

  • 需要以太网、USB和CAN连接的工业网络和信息管理设备
    (打印机、楼宇和工厂自动化通信设备、IOT家电、家庭安防、智能电表等)
M4N组特性

产品列表

功能

遥控器信号处理器(RMC)
OFD(振荡频率检测器)

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买、样品、及IC可靠性查询

库存查询与购买

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

* Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
* TXZ+™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

在新窗口打开