Polarity | N-ch |
---|---|
Generation | π-MOSⅤ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
计划停产,新设计中不推荐使用。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
TK5A50D | Almost same package but similar characteristics | Almost same ON resistance |
Toshiba Package Name | TO-220NIS |
---|---|
Pins | 3 |
Mounting | Through Hole |
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
Drain-Source voltage | VDSS | 500 | V |
Drain current | ID | 5 | A |
项目 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 1.5 | Ω |