2SK3869

停产产品

Power MOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)

产品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅥ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image TO-220SIS
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
Package Dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 450 V
Drain current ID 10 A

电气特性

项目 符号 条件 单位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 680

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开