TK10A80W

Power MOSFET (N-ch 700V<VDSS)

产品概要

Application Scope Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation DTMOSⅣ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image TO-220SIS
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 800 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 9.5 A
Power Dissipation PD 40 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 550
Input capacitance (Typ.) Ciss - 1150 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 19 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jan,2017

Mar,2019

Dec,2023

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
TK10A80W,S4X 50 Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开