TK25N60X5

Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V)

  • 相关参考设计(3)

产品概要

Application Scope Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation DTMOSⅣ-H
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TO-247
Package Image TO-247
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.94×20.95×5.02
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 600 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 25 A
Power Dissipation PD 180 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 140
Input capacitance (Typ.) Ciss - 2400 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 60 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jul,2020

Mar,2021

Oct,2023

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
TK25N60X5,S1F 30 Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开