Polarity | P-ch |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | Please contact us. |
计划停产,新设计中不推荐使用。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
SSM3J16FU * 关于此产品请联系我们。 |
Different package and similar characteristics | - |
Toshiba Package Name | S-Mini |
---|---|
Package Image | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
Package Code | SOT-346 |
Pins | 3 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
Package Dimensions | 查看 |
Land pattern dimensions | 查看 |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
项目 | 符号 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|
Gate-Source voltage | VGSS | -7 | V |
Drain current | ID | -50 | mA |
项目 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | -1.5 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 40 | Ω |