SSM3J09FU

停产产品

Small-signal MOSFET

产品概要

Application Scope High-Speed Switching / Power Management Switches
Polarity P-ch
Generation π-MOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name USM
Package Image USM
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS -30 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID -200 mA
Power Dissipation PD 0.15 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.8 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.7 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 4.2 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=3.3V 6.0 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 22 pF

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Apr,2016

Feb,2019

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开