产品概要

Application Scope High-Speed Switching / Analog Switches
Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
Internal Connection Single
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name USM
Package Image USM
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 50 V
Gate-Source voltage VGSS +/-7 V
Drain current ID 100 mA
Power Dissipation PD 0.15 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 1.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 40 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 20 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 7.0 pF
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2016

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
SSM3K17FU,LF 3000 Yes - General Use
SSM3K17FU,LXGF 3000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开