产品概要

Application Scope Power Management Switches
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSOP6F
Package Image TSOP6F
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS -30 V
Gate-Source voltage VGSS -20/+10 V
Drain current ID -4 A
Power Dissipation PD 1.5 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -2.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 45
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 73
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 86
Input capacitance (Typ.) Ciss - 492 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=-4.5V 6.2 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jan,2023

Feb,2023

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
SSM6J825R,LF 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开