TPCA8125

停产产品

Power MOSFET (P-ch single)

产品概要

Application Scope Motor Drivers / Switching Voltage Regulators
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOP Advance
Package Image SOP Advance
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×0.95
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS -60 V
Gate-Source voltage VGSS +10/-20 V
Drain current ID -25 A
Power Dissipation PD 55 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -3.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 25.5
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 34.4
Input capacitance (Typ.) Ciss - 3650 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=-10V 78 nC

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jan,2016

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开