TB67S279FTG

Stepping motor driver IC

产品概要

Function Full, Half, Quarter, 1/8, 1/16, 1/32 step resolution / Active Gain Control / RS less control / Advanced Dynamic Mixed Decay / Error Detect Flag Output
Application Scope Stepping motor drivers / Bipolar stepping motor drivers
Class BiCD 2-phase bipolar stepping motor driver
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-VQFN48-0707-0.50-004
Pins 48
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current IOUT(peak) 2 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Output Voltage VO 50 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2022

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开