TLP591B

停产产品

Photocoupler (photovoltaic output)

产品概要

Feature Internal shunt resistor
Application Scope Power supply / Battery management system
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)

封装

Toshiba Package Name 5pin DIP6(cut)
Package Image 5pin DIP6(cut)
Pins 5
Mounting Through Hole/Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
7.12×7.62×3.65
Package Dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Operating Temperature Topr -40 to 85

电气特性

项目 符号 条件 单位
Open Voltage (Min) VOC IF=20mA 7 V
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 2500 Vrms
Short Circuit Current (Min) ISC IF=20mA 24 μA

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开