TLP628MF

Photocoupler (phototransistor output)

产品概要

Feature DC input / VCEO 350V / High isolation voltage
Application Scope PLC
Function High VCEO
Number of Circuits 1
Input type DC
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)
*Download Online Certification of Safety Standard(cUL)

封装

Toshiba Package Name DIP4(F type)
Package Image DIP4(F type)
Pins 4
Mounting Through Hole/Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.58×10.16×3.65
Package Dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector-emitter voltage VCEO 350 V
Collector Current IC 0.05 A
Forward Current IF 0.05 A
Operating Temperature Topr -55 to 125

电气特性

项目 符号 条件 单位
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) - 0.4 V
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
Current Transfer Ratio (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=GB
600 %
Current Transfer Ratio (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
Current Transfer Ratio (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=GB
100 %
Current Transfer Ratio (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2024

May,2024

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开