TA7805F

停产产品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

产品概要

Feature High current output
Protection Functions Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image New PW-Mold
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current (Max) IOUT 1000 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 35 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 4.2 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=1A 2 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 5 V

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开