TA7808SB

停产产品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

产品概要

Feature High current output
Protection Functions Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SIP3-P-2.50A
Pins 3
Mounting Through Hole

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Output Current (Max) IOUT 1000 mA
Power Dissipation PD 1.8 W
Input Voltage VIN 35 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 4.3 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=1A 2 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 8 V

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开