TAR5S30

Point regulator (single output)

产品概要

Application Consumer equipment / General purpose power supply
Feature Wide range input voltage / Low output noise voltage
Output Type Fixed Output
Overcurrent protection Y
Thermal shutdown Y
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-25 (SMV)
Package Image SMV
JEITA SC-74A
Package Code SOT-25
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Input Voltage VIN 15 V
Power Dissipation (mounted on glass-epoxy board(30mm×30mm)) PD 380 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Operating Output Current (Max) IOUT - 200 mA
Operating Input Voltage * VIN - 2.4 to 15 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 3.0 V
Output Voltage Lineup VOUT - 1.5 to 5.0 V
Quiescent Current (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 170 μA
Dropout Voltage (Typ.) * VDO IOUT=0.05A 130 mV
Ripple Rejection Ratio (Typ.) * R.R. f=1kHz 70 dB
Output Noise Voltage (Typ.) * VNO - 30 μVrms
Operating Temperature Topr - -40 to 85
Output Capacitance COUT - ≥10 μF

 *: Representative value, Please refer to the datasheet for details.

购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开